Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Seguicamma su albero

KRV52XLL/3AS - NTN

KRV52XLL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno52 mm
d1 - Diametro perno20 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno24 mm
F - Diametro inferiore rulli25 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25,5 mm
B1 - Lunghezza totale perno66 mm
B2 - Lunghezza perno40,5 mm
G - Designazione filettatura pernoM20X1.5
G1 - Lunghezza filettatura perno21 mm
B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale9 mm
C1 - Distanza tra rullo e rondella0,8 mm
n - Diametro foro di lubrificazione assiale8 mm
a - Diametro foro di lubrificazione radiale4 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella37 mm
Coppia di serraggio max98 N-m
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,465 kg
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico28,8 kN
C0r - Capacità carico statico61 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)23,3 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C