Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
D - Diametro Esterno | 90 mm |
d1 - Diametro perno | 30 mm |
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 35 mm |
F - Diametro inferiore rulli | 38 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 37 mm |
B1 - Lunghezza totale perno | 100 mm |
B2 - Lunghezza perno | 63 mm |
G - Designazione filettatura perno | M30X1.5 |
G1 - Lunghezza filettatura perno | 32 mm |
B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale | 15 mm |
C1 - Distanza tra rullo e rondella | 1 mm |
n - Diametro foro di lubrificazione assiale | 8 mm |
a - Diametro foro di lubrificazione radiale | 4 mm |
e - Diametro ingresso rullo o rondella | 53 mm |
h - Foro esagonale | 8 mm |
R - Raggio della rotella | 500 mm |
Coppia di serraggio max | 360 N-m |
Cuscinetto con/senza gabbia | Sans |
Classe di gioco radiale | CN |
Classe di precisione | P0 |
Peso | 1,97 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
Cr - Capacità carico dinamico | 58 kN |
C0r - Capacità carico statico | 147 kN |
Capacità di carico della rotella (sferica) | 11,4 kN |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 2600 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 100 °C |