Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN D - Diametro Esterno 52 mm d1 - Diametro perno 20 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 24 mm F - Diametro inferiore rulli 25 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 25,5 mm B1 - Lunghezza totale perno 66 mm B2 - Lunghezza perno 40,5 mm G - Designazione filettatura perno M20X1.5 G1 - Lunghezza filettatura perno 21 mm C1 - Distanza tra rullo e rondella 0,8 mm m - Designazione foro di lubrificazione filettato PT 1/8 e - Diametro ingresso rullo o rondella 37 mm R - Raggio della rotella 500 mm Coppia di serraggio max 98 N-m Cuscinetto con/senza gabbia Sans Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,465 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 28,8 kN C0r - Capacità carico statico 61 kN Capacità di carico della rotella (sferica) 5,55 kN N lim - Velocità limite lub grasso 4000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 100 °C