• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

L44649/610 - SNR

L44649/610

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno26,988 mm
D - Diametro Esterno50,292 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14,732 mm
C - larghezza anello esterno10,668 mm
T - Larghezza totale14,224 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno39,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico10,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,3 mm
Peso0,119 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico29,2 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico32,4 kN
Cu - Carico limite a fatica3,95 kN
e - Coefficiente0.37
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.88
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.6
N ref - Velocità termica di riferimento7000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite14000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,199 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,801 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,954 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,477 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,432 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI33 mm
db min - Diametro minimo spalla AI39,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE44,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE48 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,3 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1565443Nissan43210-01B00Toyota90368-26027MazdaB002-33-047MitsubishiMB515921

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFiatDUCATODUCATO05/2001 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO II05/1998 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--FiatSCUDOSCUDO12/2006 => 11/2010--FiatSCUDOSCUDO I01/2000 => 11/2006--FiatSCUDOSCUDO II12/2006 => 06/2016--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2010--HyundaiATOSATOS04/1998 => 01/2001--HyundaiATOSATOS I => 01/2001--HyundaiExcelExcel05/1986 => 01/2001--HyundaiPONYPONY12/1981 => 01/2001--HyundaiSTELLARSTELLAR11/1983 => 01/2001--KiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPridePride08/1996 => 06/2000--KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda323323 II07/1980 => 07/1984--Mazda62662610/1982 => 09/1987--Mazda626626 II10/1982 => 09/1987--MitsubishiGALANTGALANT11/1987 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT I04/1984 => 10/1987--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLancerLancer06/1985 => 02/1992--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON I09/1983 => 03/1991--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon05/1986 => 03/1991--NissanMICRAMICRA I06/1986 => 09/1988--NissanMICRAMicra10/1982 => 10/1988--ToyotaStarletSTARLET I01/1978 => 09/1984--ToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995--ToyotaStarletStarlet09/1978 => 09/1984--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image