• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema di guide lineari standard con catena a sfere

LGBCH20BN1FFC01660NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBCH20BN1FFC01660NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloC
Altezza del carrelloH
Size20
Tipo di designBN
Numero di pattini1
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaC
Lunghezza rotaia1660 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
Disposizione rotaia1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W44 mm
W212 mm
E4,5 mm
L - Lunghezza71,3 mm
B - Larghezza Flangia32 mm
J36 mm
MQM 5
l6,5 mm
L148,5 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G120 mm
F60 mm
MR0
t10
Peso3,879 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5017,98 kN
C10014,27 kN
C030,96 kN
Mx0,289 kN-m
My0,224 kN-m
Mz0,224 kN-m