• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema di guide lineari standard con catena a sfere

LGBCH20FL2SSL00520NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBCH20FL2SSL00520NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloC
Altezza del carrelloH
Size20
Tipo di designFL
Numero di pattini2
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia520 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
Disposizione rotaia1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W63 mm
W221,5 mm
E4,5 mm
L - Lunghezza82,1 mm
B - Larghezza Flangia53 mm
J40 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l9 mm
L161,3 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G120 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Peso2,038 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5023,3 kN
C10018,49 kN
C040,11 kN
Mx0,376 kN-m
My0,366 kN-m
Mz0,366 kN-m