• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema di guide lineari standard con catena a sfere

LGBCH25BN2SSL06700NZ0-2-2-20.0N - SNR

LGBCH25BN2SSL06700NZ0-2-2-20.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloC
Altezza del carrelloH
Size25
Tipo di designBN
Numero di pattini2
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia6700 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ0
Disposizione rotaia2
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H40 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Lunghezza79,7 mm
B - Larghezza Flangia35 mm
J35 mm
MQM 6
l9 mm
L157,5 mm
H2M 6
T114,2 mm
N12,2 mm
T213,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G120 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Peso20,196 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5025,25 kN
C10020,04 kN
C041,73 kN
Mx0,447 kN-m
My0,358 kN-m
Mz0,358 kN-m