Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
Serie | LGB |
Versione con carrello | C |
Altezza del carrello | H |
Size | 25 |
Tipo di design | FL |
Numero di pattini | 2 |
Tenuta | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fissaggio della rotaia | L |
Lunghezza rotaia | 280 mm |
Classe di precisione | N |
Gradi di precarico | Z1 |
Disposizione rotaia | 2 |
Materiale | Carbon steel |
Opzioni speciali | N - Standard |
Connettore di lubrificazione | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 36 mm |
W | 70 mm |
W2 | 23,5 mm |
E | 5,8 mm |
L - Lunghezza | 94,4 mm |
B - Larghezza Flangia | 57 mm |
J | 45 mm |
MQ | M 8 |
ih | 6,8 mm |
l | 10,1 mm |
L1 | 72,2 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 10,2 mm |
N | 12,2 mm |
T2 | 9,4 mm |
L2 | 4,65 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 23 mm |
H1 | 19,2 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 7 mm |
D2 | 11 mm |
h4 | 9 mm |
Peso | 2,246 kg |

PRESTAZIONI | |
---|---|
C50 | 32,44 kN |
C100 | 25,75 kN |
C0 | 53,63 kN |
Mx | 0,576 kN-m |
My | 0,577 kN-m |
Mz | 0,577 kN-m |