• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema di guide lineari standard con catena a sfere

LGBCH30BE2SSL13960NZ1-2-1-20.0N - SNR

LGBCH30BE2SSL13960NZ1-2-1-20.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloC
Altezza del carrelloH
Size30
Tipo di designBE
Numero di pattini2
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia13960 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
Disposizione rotaia2
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H45 mm
W60 mm
W216 mm
E7 mm
L - Lunghezza130,5 mm
B - Larghezza Flangia40 mm
J60 mm
MQM 8
l12 mm
L1103,5 mm
H2M 6
T111 mm
N11,7 mm
T28,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
W128 mm
H122,8 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Peso64,842 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5053,83 kN
C10042,72 kN
C088,18 kN
Mx1,142 kN-m
My1,361 kN-m
Mz1,361 kN-m