• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema di guide lineari standard con catena a sfere

LGBCH30FN4SSL03000NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBCH30FN4SSL03000NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloC
Altezza del carrelloH
Size30
Tipo di designFN
Numero di pattini4
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia3000 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
Disposizione rotaia1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W90 mm
W231 mm
E7 mm
L - Lunghezza94,8 mm
B - Larghezza Flangia72 mm
J52 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l12 mm
L167,8 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
W128 mm
H122,8 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Peso17,75 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5037,33 kN
C10029,63 kN
C055,5 kN
Mx0,719 kN-m
My0,56 kN-m
Mz0,56 kN-m