• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema di guide lineari standard con catena a sfere

LGBCH35BL2SSL00550NZ1-1-0-35.0N - SNR

LGBCH35BL2SSL00550NZ1-1-0-35.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloC
Altezza del carrelloH
Size35
Tipo di designBL
Numero di pattini2
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia550 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
Disposizione rotaia1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H55 mm
W70 mm
W218 mm
E7,5 mm
L - Lunghezza123,5 mm
B - Larghezza Flangia50 mm
J50 mm
MQM 8
l12 mm
L192,5 mm
H2M 6
T115 mm
N11,5 mm
T213,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G135 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Peso7,037 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5066,61 kN
C10052,87 kN
C0103,29 kN
Mx1,633 kN-m
My1,424 kN-m
Mz1,424 kN-m