• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema di guide lineari standard con catena a sfere

LGBCH55FE2SSL03480NZ1-1-2-60.0N - SNR

LGBCH55FE2SSL03480NZ1-1-2-60.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloC
Altezza del carrelloH
Size55
Tipo di designFE
Numero di pattini2
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia3480 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
Disposizione rotaia1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W140 mm
W243,5 mm
E12,7 mm
L - Lunghezza210 mm
B - Larghezza Flangia116 mm
J95 mm
MQM 14
ih12,6 mm
l19 mm
L1171 mm
H2M 8
T114 mm
N10,8 mm
T214,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W153 mm
H138 mm
G160 mm
F120 mm
d16 mm
D223 mm
h420 mm
Peso58,344 kg
undefined
PRESTAZIONI
C50161,43 kN
C100128,12 kN
C0259,71 kN
Mx6,43 kN-m
My6,617 kN-m
Mz6,617 kN-m