• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema di guide lineari standard con catena a sfere

LGBCS15BN1SSL00120NZ0-2-0-13.0N - SNR

LGBCS15BN1SSL00120NZ0-2-0-13.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloC
Altezza del carrelloS
Size15
Tipo di designBN
Numero di pattini1
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia120 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ0
Disposizione rotaia2
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione02 - Cup head grease nipple 0°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W34 mm
W29,5 mm
E3,4 mm
L - Lunghezza58,6 mm
B - Larghezza Flangia26 mm
J26 mm
MQM 4
l4,8 mm
L140,2 mm
H2M 3
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G113 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Peso0,324 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5011,67 kN
C1009,26 kN
C019,9 kN
Mx0,137 kN-m
My0,12 kN-m
Mz0,12 kN-m