• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema di guide lineari standard con catena a sfere

LGBCS25BN2SSL01345NZ2-1-0-15.0N - SNR

LGBCS25BN2SSL01345NZ2-1-0-15.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloC
Altezza del carrelloS
Size25
Tipo di designBN
Numero di pattini2
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia1345 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ2
Disposizione rotaia1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H33 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Lunghezza79,7 mm
B - Larghezza Flangia35 mm
J35 mm
MQM 6
l6,8 mm
L157,5 mm
H2M 6
T17,2 mm
N12,2 mm
T26,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G115 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Peso4,634 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5025,25 kN
C10020,04 kN
C041,73 kN
Mx0,447 kN-m
My0,358 kN-m
Mz0,358 kN-m