Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
Serie | LGB |
Versione con carrello | C |
Altezza del carrello | S |
Size | 55 |
Tipo di design | BE |
Numero di pattini | 2 |
Tenuta | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fissaggio della rotaia | L |
Lunghezza rotaia | 2600 mm |
Classe di precisione | N |
Gradi di precarico | Z1 |
Disposizione rotaia | 1 |
Materiale | Carbon steel |
Opzioni speciali | N - Standard |
Connettore di lubrificazione | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 70 mm |
W | 100 mm |
W2 | 23,5 mm |
E | 12,7 mm |
L - Lunghezza | 210 mm |
B - Larghezza Flangia | 75 mm |
J | 95 mm |
MQ | M 12 |
l | 22 mm |
L1 | 171 mm |
H2 | M 8 |
T1 | 14 mm |
N | 11,7 mm |
T2 | 14,5 mm |
L2 | 10 mm |
H3 | M 8 |
Lx | 7,5 mm |
W1 | 53 mm |
H1 | 38 mm |
G1 | 40 mm |
F | 120 mm |
d | 16 mm |
D2 | 23 mm |
h4 | 20 mm |
Peso | 43,82 kg |

PRESTAZIONI | |
---|---|
C50 | 161,43 kN |
C100 | 128,12 kN |
C0 | 259,71 kN |
Mx | 6,43 kN-m |
My | 6,617 kN-m |
Mz | 6,617 kN-m |