Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| Serie | LGB |
| Versione con carrello | C |
| Altezza del carrello | S |
| Size | 55 |
| Tipo di design | BE |
| Tenuta | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Classe di precisione | N |
| Gradi di precarico | Z2 |
| Materiale | Carbon steel |
| Opzioni speciali | N - Standard |
| Connettore di lubrificazione | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 70 mm |
| W | 100 mm |
| W2 | 23,5 mm |
| E | 12,7 mm |
| L - Lunghezza | 210 mm |
| B - Larghezza Flangia | 75 mm |
| J | 95 mm |
| MQ | M 12 |
| l | 22 mm |
| L1 | 171 mm |
| H2 | M 8 |
| T1 | 14 mm |
| N | 11,7 mm |
| T2 | 14,5 mm |
| L2 | 10 mm |
| H3 | M 8 |
| Lx | 7,5 mm |
| Peso | 3,97 kg |

| PRESTAZIONI | | C50 | 161,43 kN |
| C100 | 128,12 kN |
| C0 | 259,71 kN |
| Mx | 6,43 kN-m |
| My | 6,617 kN-m |
| Mz | 6,617 kN-m |