Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
Serie | LGBR |
Size | 15 |
Tenuta | SS - Guarnizioni su entrambi i frontali, guarnizioni interne e laterali (guarnizioni standard) |
Fissaggio della rotaia | L |
Lunghezza rotaia | 125 mm |
Classe di precisione | N |
Disposizione rotaia | 1 |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Opzioni speciali | N - standard |
Lubrificante | B - Senza grasso, solo con olio protettivo Contrakor Fluid H1 |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 32,5 mm |
F | 60 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 7,5 mm |
h4 | 5,5 mm |
Peso | 0,16 kg |