• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Guida standard stretta con fori passanti

LGBR25L04000N-1-0-20.0N - SNR

LGBR25L04000N-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGBR
Size25
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia4000 mm
Classe di precisioneN
Disposizione rotaia1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
LubrificanteB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W123 mm
H119,2 mm
G120 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Peso11,52 kg
undefined