• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Guida standard stretta con filettatura dal basso

LGBR30C04000N-1-0-20.0N - SNR

LGBR30C04000N-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGBR
Size30
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaC
Lunghezza rotaia4000 mm
Classe di precisioneN
Disposizione rotaia1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
LubrificanteB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W128 mm
H122,8 mm
G120 mm
F80 mm
MR0
t15
Peso17,8 kg
undefined