Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
Serie | LGBR |
Size | 45 |
Tenuta | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fissaggio della rotaia | C |
Lunghezza rotaia | 1830 mm |
Classe di precisione | N |
Disposizione rotaia | 1 |
Materiale | Carbon steel |
Opzioni speciali | N - Standard |
Lubrificante | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
W1 | 45 mm |
H1 | 31,1 mm |
G1 | 22,5 mm |
F | 105 mm |
MR | 0 |
t | 24 |
Peso | 17,568 kg |