Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
Serie | LGB |
Versione con carrello | X |
Altezza del carrello | H |
Size | 15 |
Tipo di design | BN |
Numero di pattini | 2 |
Tenuta | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fissaggio della rotaia | L |
Lunghezza rotaia | 596 mm |
Classe di precisione | H |
Gradi di precarico | Z3 |
Disposizione rotaia | 1 |
Materiale | Carbon steel |
Opzioni speciali | N - Standard |
Connettore di lubrificazione | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 28 mm |
W | 34 mm |
W2 | 9,5 mm |
E | 3,4 mm |
L - Lunghezza | 58,6 mm |
B - Larghezza Flangia | 26 mm |
J | 26 mm |
MQ | M 4 |
l | 6 mm |
L1 | 40,2 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 9,5 mm |
N | 5,7 mm |
T2 | 8,5 mm |
L2 | 4,2 mm |
H3 | M 3 |
Lx | 3 mm |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 28 mm |
F | 60 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 7,5 mm |
h4 | 5,5 mm |
Peso | 1,143 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C50 | 9,46 kN |
C100 | 7,51 kN |
C0 | 19,9 kN |
Mx | 0,137 kN/m |
My | 0,12 kN/m |
Mz | 0,12 kN/m |