Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| Serie | LGB |
| Versione con carrello | X |
| Altezza del carrello | H |
| Size | 20 |
| Tipo di design | BE |
| Tenuta | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Classe di precisione | N |
| Gradi di precarico | Z2 |
| Materiale | Carbon steel |
| Opzioni speciali | N - Standard |
| Connettore di lubrificazione | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 30 mm |
| W | 44 mm |
| W2 | 12 mm |
| E | 4,5 mm |
| L - Lunghezza | 98,1 mm |
| B - Larghezza Flangia | 32 mm |
| J | 50 mm |
| MQ | M 5 |
| l | 6,5 mm |
| L1 | 76,5 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 7,1 mm |
| N | 12,3 mm |
| T2 | 6,3 mm |
| L2 | 4,25 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 3,8 mm |
| Peso | 0,47 kg |

| PRESTAZIONI | | C50 | 22,45 kN |
| C100 | 17,82 kN |
| C0 | 49,61 kN |
| Mx | 0,464 kN-m |
| My | 0,565 kN-m |
| Mz | 0,565 kN-m |