Carrello a blocco convenzionale largo

LGBXH21WNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloX
Altezza del carrelloH
Size21
Tipo di designWN
TenutaBB - End seals on both sides, side seals
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H21 mm
W54 mm
W28,5 mm
E3 mm
L - Lunghezza58,8 mm
B - Larghezza Flangia31 mm
J19 mm
J119 mm
MQM 5
l6 mm
L140,6 mm
H2M 6
T15,1 mm
N12 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
Peso0,26 kg
PRESTAZIONI
C507,34 kN
C1005,82 kN
C013,09 kN
Mx0,233 kN-m
My0,071 kN-m
Mz0,071 kN-m