• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema convenzionale di guide lineari standard

LGBXH35FL1SSL00280NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBXH35FL1SSL00280NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloX
Altezza del carrelloH
Size35
Tipo di designFL
Numero di pattini1
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia280 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
Disposizione rotaia1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W100 mm
W233 mm
E7,5 mm
L - Lunghezza123,5 mm
B - Larghezza Flangia82 mm
J62 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l14 mm
L192,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Peso3,65 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5053,96 kN
C10042,83 kN
C0103,29 kN
Mx1,633 kN-m
My1,424 kN-m
Mz1,424 kN-m