Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| Serie | LGB |
| Versione con carrello | X |
| Altezza del carrello | H |
| Size | 45 |
| Tipo di design | BL |
| Tenuta | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Classe di precisione | N |
| Gradi di precarico | Z0 |
| Materiale | Carbon steel |
| Opzioni speciali | N - Standard |
| Connettore di lubrificazione | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 70 mm |
| W | 86 mm |
| W2 | 20,5 mm |
| E | 8,9 mm |
| L - Lunghezza | 145 mm |
| B - Larghezza Flangia | 60 mm |
| J | 60 mm |
| MQ | M 10 |
| l | 18 mm |
| L1 | 110 mm |
| H2 | M 8 |
| T1 | 24,5 mm |
| N | 10,8 mm |
| T2 | 24,5 mm |
| L2 | 8 mm |
| H3 | M 8 |
| Lx | 7,5 mm |
| Peso | 2,67 kg |

| PRESTAZIONI | | C50 | 70,47 kN |
| C100 | 55,93 kN |
| C0 | 132,39 kN |
| Mx | 2,798 kN-m |
| My | 2,17 kN-m |
| Mz | 2,17 kN-m |