• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema convenzionale di guide lineari standard

LGBXH45FE3GGL11760NZ2-1-1-52.5N - SNR

LGBXH45FE3GGL11760NZ2-1-1-52.5N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloX
Altezza del carrelloH
Size45
Tipo di designFE
Numero di pattini3
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia11760 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ2
Disposizione rotaia1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H60 mm
W120 mm
W237,5 mm
E8,9 mm
L - Lunghezza187 mm
B - Larghezza Flangia100 mm
J80 mm
MQM 12
ih10,6 mm
l16 mm
L1139 mm
H2M 8
T114,4 mm
N10,8 mm
T214,5 mm
L28 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W145 mm
H131,1 mm
G152,5 mm
F105 mm
d14 mm
D220 mm
h417 mm
Peso123,216 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5081,42 kN
C10064,62 kN
C0166,87 kN
Mx3,527 kN-m
My3,455 kN-m
Mz3,455 kN-m