Carrello con guida a flangia standard convenzionale

LGBXS25FSSSNZ1-N - SNR

LGBXS25FSSSNZ1-N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGB
Versione con carrelloX
Altezza del carrelloS
Size25
Tipo di designFS
TenutaSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
MaterialeCarbon steel
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H33 mm
W73 mm
W225 mm
E5,8 mm
L - Lunghezza54,5 mm
B - Larghezza Flangia60 mm
MQM 8
ih6,8 mm
l7,1 mm
L132,3 mm
H2M 6
T17,2 mm
N12,2 mm
T26,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
Peso0,33 kg
undefined
PRESTAZIONI
C5010,45 kN
C1008,29 kN
C021,34 kN
Mx0,23 kN-m
My0,103 kN-m
Mz0,103 kN-m