• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema di guida in miniatura stretto con catena a sfere

LGMC09BL2BBL00675NZ1-1-0-7.5N - SNR

LGMC09BL2BBL00675NZ1-1-0-7.5N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGM
Versione con carrelloC
Size9
Tipo di designBL
Numero di pattini2
TenutaBB - End seals on both sides, side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia675 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
Disposizione rotaia1
MaterialeCorrosion resistant material
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione09 - Lubrication hole
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Lunghezza40,5 mm
B - Larghezza Flangia15 mm
J16 mm
MQM 3
l2,8 mm
L129,2 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G17,5 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Peso0,303 kg
undefined
PRESTAZIONI
C503,47 kN
C1002,75 kN
C03,28 kN
Mx0,015 kN-m
My0,017 kN-m
Mz0,017 kN-m