Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
Serie | LGM |
Versione con carrello | C |
Size | 9 |
Tipo di design | WN |
Numero di pattini | 1 |
Tenuta | BB - End seals on both sides, side seals |
Fissaggio della rotaia | L |
Lunghezza rotaia | 150 mm |
Classe di precisione | N |
Gradi di precarico | Z0 |
Disposizione rotaia | 1 |
Materiale | Corrosion resistant material |
Opzioni speciali | N - Standard |
Connettore di lubrificazione | 09 - Lubrication hole |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 12 mm |
W | 30 mm |
W2 | 6 mm |
E | 3,4 mm |
L - Lunghezza | 39 mm |
B - Larghezza Flangia | 21 mm |
J | 12 mm |
MQ | M 3 |
l | 2,8 mm |
L1 | 26,7 mm |
H2 | ø 1,5 |
T1 | 2,3 mm |
H3 | ø 1,5 |
W1 | 18 mm |
H1 | 7,25 mm |
G1 | 5 mm |
F | 30 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 4,5 mm |
Peso | 0,177 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C50 | 3,23 kN |
C100 | 2,56 kN |
C0 | 3,27 kN |
Mx | 0,031 kN/m |
My | 0,015 kN/m |
Mz | 0,015 kN/m |