• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema di guida in miniatura stretto con catena a sfere

LGMC12BN1BBL00095NZ0-1-0-10.0N - SNR

LGMC12BN1BBL00095NZ0-1-0-10.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGM
Versione con carrelloC
Size12
Tipo di designBN
Numero di pattini1
TenutaBB - End seals on both sides, side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia95 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ0
Disposizione rotaia1
MaterialeCorrosion resistant material
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione09 - Lubrication hole
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Lunghezza34 mm
B - Larghezza Flangia20 mm
J15 mm
MQM 3
l3,2 mm
L120,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W112 mm
H17,25 mm
G110 mm
F25 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,25 mm
Peso0,089 kg
undefined
PRESTAZIONI
C503,97 kN
C1003,15 kN
C03,46 kN
Mx0,023 kN-m
My0,012 kN-m
Mz0,012 kN-m