![LGMC12WN2BBL00190NZ1-1-0-15.0N](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-LGM-WN-L-3.jpg-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTU3MXxpbWFnZS9qcGVnfGgxOS9oYzkvOTM0MTAyMjAxMTQyMi9pbmR1c3RyeS1MR01fV05fTF8zLmpwZ181MTVXeDUxNUh8NTE2ODY5YjE5ODQ3YTgwZmJlZTM5NDk3MGI4ODUwNzg1MWIzMWQ4MzMyMzNkOGIzZmUxYmQzODBmNWQ4MmM2NQ)
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
Serie | LGM |
Versione con carrello | C |
Size | 12 |
Tipo di design | WN |
Numero di pattini | 2 |
Tenuta | BB - End seals on both sides, side seals |
Fissaggio della rotaia | L |
Lunghezza rotaia | 190 mm |
Classe di precisione | N |
Gradi di precarico | Z1 |
Disposizione rotaia | 1 |
Materiale | Corrosion resistant material |
Opzioni speciali | N - Standard |
Connettore di lubrificazione | 09 - Lubrication hole |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 14 mm |
W | 40 mm |
W2 | 8 mm |
E | 3,8 mm |
L - Lunghezza | 44,5 mm |
B - Larghezza Flangia | 28 mm |
J | 15 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 30,5 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
W1 | 24 mm |
H1 | 8,7 mm |
G1 | 15 mm |
F | 40 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 8 mm |
h4 | 4,5 mm |
Peso | 0,395 kg |
![](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-LGM-WN-L-1.jpg-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjA3MnxpbWFnZS9qcGVnfGgxOC9oMTQvOTM0MTM3MTE4NzIzMC9pbmR1c3RyeS1MR01fV05fTF8xLmpwZ181MTVXeDUxNUh8NGY5ZTQzYTRmYzEwZjFjOTgzODQ0ODExZjY0MjE2NzFhMzRhM2EwNzE5Y2M2NmVhYzY3ODZiNmNmOWU1NDNiMw)
PRESTAZIONI | |
---|---|
C50 | 5,41 kN |
C100 | 4,29 kN |
C0 | 5,26 kN |
Mx | 0,066 kN/m |
My | 0,026 kN/m |
Mz | 0,026 kN/m |