Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| Serie | LGM |
| Versione con carrello | C |
| Size | 15 |
| Tipo di design | BL |
| Numero di pattini | 20 |
| Tenuta | BB - End seals on both sides, side seals |
| Fissaggio della rotaia | L |
| Lunghezza rotaia | 2000 mm |
| Classe di precisione | N |
| Gradi di precarico | Z1 |
| Disposizione rotaia | 1 |
| Materiale | Corrosion resistant material |
| Opzioni speciali | N - Standard |
| Connettore di lubrificazione | 02 - Cup head grease nipple 0° |
| Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 16 mm |
| W | 32 mm |
| W2 | 8,5 mm |
| E | 4 mm |
| L - Lunghezza | 59,8 mm |
| B - Larghezza Flangia | 25 mm |
| J | 25 mm |
| MQ | M 3 |
| l | 3,5 mm |
| L1 | 43,1 mm |
| H2 | M 3 |
| T1 | 3,5 mm |
| N | 5 mm |
| H3 | M 3 |
| W1 | 15 mm |
| H1 | 9,5 mm |
| G1 | 15 mm |
| F | 40 mm |
| d | 3,5 mm |
| D2 | 6 mm |
| h4 | 4,5 mm |
| Peso | 3,66 kg |

| PRESTAZIONI | | C50 | 8,94 kN |
| C100 | 7,1 kN |
| C0 | 7,94 kN |
| Mx | 0,056 kN-m |
| My | 0,055 kN-m |
| Mz | 0,055 kN-m |