
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
Serie | LGM |
Versione con carrello | C |
Size | 15 |
Tipo di design | BN |
Numero di pattini | 20 |
Tenuta | BB - End seals on both sides, side seals |
Fissaggio della rotaia | L |
Lunghezza rotaia | 2000 mm |
Classe di precisione | N |
Gradi di precarico | Z0 |
Disposizione rotaia | 1 |
Materiale | Corrosion resistant material |
Opzioni speciali | N - Standard |
Connettore di lubrificazione | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 16 mm |
W | 32 mm |
W2 | 8,5 mm |
E | 4 mm |
L - Lunghezza | 42 mm |
B - Larghezza Flangia | 25 mm |
J | 20 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 25,3 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 3,5 mm |
N | 5 mm |
H3 | M 3 |
W1 | 15 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 15 mm |
F | 40 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 4,5 mm |
Peso | 3,04 kg |

PRESTAZIONI | |
---|---|
C50 | 6,6 kN |
C100 | 5,24 kN |
C0 | 5,66 kN |
Mx | 0,04 kN-m |
My | 0,026 kN-m |
Mz | 0,026 kN-m |