Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
Serie | LGM |
Versione con carrello | C |
Size | 15 |
Tipo di design | WL |
Numero di pattini | 1 |
Tenuta | BB - End seals on both sides, side seals |
Fissaggio della rotaia | L |
Lunghezza rotaia | 110 mm |
Classe di precisione | N |
Gradi di precarico | Z0 |
Disposizione rotaia | 1 |
Materiale | Corrosion resistant material |
Opzioni speciali | N - Standard |
Connettore di lubrificazione | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 14 mm |
W | 40 mm |
W2 | 8 mm |
E | 3,8 mm |
L - Lunghezza | 59,1 mm |
B - Larghezza Flangia | 28 mm |
J | 28 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 45,1 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
W1 | 42 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 15 mm |
F | 40 mm |
WH | 23 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 8 mm |
h4 | 4,5 mm |
Peso | 0,403 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C50 | 7,09 kN |
C100 | 5,63 kN |
C0 | 6,99 kN |
Mx | 0,087 kN/m |
My | 0,048 kN/m |
Mz | 0,048 kN/m |