• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ampio sistema di guida in miniatura con catena a sfere

LGMC15WN20BBL02000NZ1-1-0-15.0N - SNR

LGMC15WN20BBL02000NZ1-1-0-15.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGM
Versione con carrelloC
Size15
Tipo di designWN
Numero di pattini20
TenutaBB - End seals on both sides, side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia2000 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
Disposizione rotaia1
MaterialeCorrosion resistant material
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione02 - Cup head grease nipple 0°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Lunghezza44,5 mm
B - Larghezza Flangia28 mm
J15 mm
MQM 3
l3,5 mm
L130,5 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W142 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Peso6,98 kg
undefined
PRESTAZIONI
C505,41 kN
C1004,29 kN
C05,26 kN
Mx0,066 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m