Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
Serie | LGM |
Versione con carrello | X |
Size | 7 |
Tipo di design | BN |
Numero di pattini | 6 |
Tenuta | BB - End seals on both sides, side seals |
Fissaggio della rotaia | L |
Lunghezza rotaia | 400 mm |
Classe di precisione | H |
Gradi di precarico | Z1 |
Disposizione rotaia | 1 |
Materiale | Corrosion resistant material |
Opzioni speciali | N - Standard |
Connettore di lubrificazione | 09 - Lubrication hole |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 8 mm |
W | 17 mm |
W2 | 5 mm |
E | 1,5 mm |
L - Lunghezza | 24 mm |
B - Larghezza Flangia | 12 mm |
J | 8 mm |
MQ | M 2 |
l | 2,3 mm |
L1 | 13 mm |
H2 | ø 1,1 |
T1 | 1,7 mm |
H3 | ø 1,1 |
W1 | 7 mm |
H1 | 4,7 mm |
G1 | 5 mm |
F | 15 mm |
d | 2,4 mm |
D2 | 4,4 mm |
h4 | 2,4 mm |
Peso | 0,16 kg |

PRESTAZIONI | |
---|---|
C50 | 1,296 kN |
C100 | 1,03 kN |
C0 | 1,518 kN |
Mx | 0,005 kN-m |
My | 0,003 kN-m |
Mz | 0,003 kN-m |