Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
Serie | LGM |
Versione con carrello | X |
Size | 9 |
Tipo di design | BL |
Numero di pattini | 8 |
Tenuta | BB - End seals on both sides, side seals |
Fissaggio della rotaia | L |
Lunghezza rotaia | 415 mm |
Classe di precisione | N |
Gradi di precarico | Z0 |
Disposizione rotaia | 1 |
Materiale | Corrosion resistant material |
Opzioni speciali | N - Standard |
Connettore di lubrificazione | 09 - Lubrication hole |
Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 10 mm |
W | 20 mm |
W2 | 5,5 mm |
E | 2,2 mm |
L - Lunghezza | 40,5 mm |
B - Larghezza Flangia | 15 mm |
J | 16 mm |
MQ | M 3 |
l | 2,8 mm |
L1 | 29,2 mm |
H2 | ø 1,5 |
T1 | 2,4 mm |
H3 | ø 1,5 |
W1 | 9 mm |
H1 | 6,05 mm |
G1 | 7,5 mm |
F | 20 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 3,3 mm |
Peso | 0,322 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C50 | 2,78 kN |
C100 | 2,21 kN |
C0 | 3,28 kN |
Mx | 0,015 kN/m |
My | 0,017 kN/m |
Mz | 0,017 kN/m |