• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema convenzionale di guida in miniatura larga

LGMX09WN4BBL00350NZ0-1-0-10.0N - SNR

LGMX09WN4BBL00350NZ0-1-0-10.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGM
Versione con carrelloX
Size9
Tipo di designWN
Numero di pattini4
TenutaBB - End seals on both sides, side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia350 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ0
Disposizione rotaia1
MaterialeCorrosion resistant material
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione09 - Lubrication hole
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H12 mm
W30 mm
W26 mm
E3,4 mm
L - Lunghezza39 mm
B - Larghezza Flangia21 mm
J12 mm
MQM 3
l2,8 mm
L126,7 mm
H2ø 1,5
T12,3 mm
H3ø 1,5
W118 mm
H17,25 mm
G110 mm
F30 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Peso0,463 kg
undefined
PRESTAZIONI
C502,63 kN
C1002,09 kN
C03,27 kN
Mx0,031 kN-m
My0,015 kN-m
Mz0,015 kN-m