Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| Serie | LGM |
| Versione con carrello | X |
| Size | 12 |
| Tipo di design | BL |
| Numero di pattini | 1 |
| Tenuta | BB - End seals on both sides, side seals |
| Fissaggio della rotaia | L |
| Lunghezza rotaia | 100 mm |
| Classe di precisione | N |
| Gradi di precarico | Z1 |
| Disposizione rotaia | 1 |
| Materiale | Corrosion resistant material |
| Opzioni speciali | N - Standard |
| Connettore di lubrificazione | 09 - Lubrication hole |
| Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 13 mm |
| W | 27 mm |
| W2 | 7,5 mm |
| E | 2 mm |
| L - Lunghezza | 47 mm |
| B - Larghezza Flangia | 20 mm |
| J | 20 mm |
| MQ | M 3 |
| l | 3,2 mm |
| L1 | 33,3 mm |
| H2 | ø 2,0 |
| T1 | 3 mm |
| H3 | ø 2,0 |
| W1 | 24 mm |
| H1 | 8,7 mm |
| G1 | 12,5 mm |
| F | 40 mm |
| d | 4,5 mm |
| D2 | 8 mm |
| h4 | 4,5 mm |
| Peso | 0,11 kg |

| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C50 | 4,46 kN |
| C100 | 3,54 kN |
| C0 | 5,21 kN |
| Mx | 0,034 kN-m |
| My | 0,028 kN-m |
| Mz | 0,028 kN-m |