• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema convenzionale di guida in miniatura stretta

LGMX12BN2BBL00295NZ1-1-0-10.0N - SNR

LGMX12BN2BBL00295NZ1-1-0-10.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGM
Versione con carrelloX
Size12
Tipo di designBN
Numero di pattini2
TenutaBB - End seals on both sides, side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia295 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ1
Disposizione rotaia1
MaterialeCorrosion resistant material
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione09 - Lubrication hole
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Lunghezza34 mm
B - Larghezza Flangia20 mm
J15 mm
MQM 3
l3,2 mm
L120,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W112 mm
H17,25 mm
G110 mm
F25 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,25 mm
Peso0,244 kg
undefined
PRESTAZIONI
C503,32 kN
C1002,63 kN
C03,46 kN
Mx0,023 kN-m
My0,012 kN-m
Mz0,012 kN-m