• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema convenzionale di guida in miniatura stretta

LGMX15BN10BBL00510NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMX15BN10BBL00510NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGM
Versione con carrelloX
Size15
Tipo di designBN
Numero di pattini10
TenutaBB - End seals on both sides, side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia2000 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ0
Disposizione rotaia1
MaterialeCorrosion resistant material
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione02 - Cup head grease nipple 0°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W32 mm
W28,5 mm
E4 mm
L - Lunghezza42 mm
B - Larghezza Flangia25 mm
J20 mm
MQM 3
l3,5 mm
L125,3 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W115 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Peso2,57 kg
undefined
PRESTAZIONI
C505,51 kN
C1004,37 kN
C05,66 kN
Mx0,04 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m