Sistema convenzionale di guida in miniatura larga

LGMX15WL2BBL00925NZ0-1-0-22.5N - SNR

LGMX15WL2BBL00925NZ0-1-0-22.5N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGM
Versione con carrelloX
Size15
Tipo di designWL
Numero di pattini2
TenutaBB - End seals on both sides, side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia925 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ0
Disposizione rotaia1
MaterialeCorrosion resistant material
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione02 - Cup head grease nipple 0°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W60 mm
W29 mm
E4 mm
L - Lunghezza74,7 mm
B - Larghezza Flangia45 mm
J35 mm
MQM 4
l4,5 mm
L157,3 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W142 mm
H19,5 mm
G122,5 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Peso3,077 kg
undefined
PRESTAZIONI
C509,03 kN
C1007,17 kN
C010,92 kN
Mx0,223 kN-m
My0,097 kN-m
Mz0,097 kN-m