• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema convenzionale di guida in miniatura larga

LGMX15WN2BBL01270NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMX15WN2BBL01270NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
SerieLGM
Versione con carrelloX
Size15
Tipo di designWN
Numero di pattini2
TenutaBB - End seals on both sides, side seals
Fissaggio della rotaiaL
Lunghezza rotaia1270 mm
Classe di precisioneN
Gradi di precaricoZ0
Disposizione rotaia1
MaterialeCorrosion resistant material
Opzioni specialiN - Standard
Connettore di lubrificazione02 - Cup head grease nipple 0°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W60 mm
W29 mm
E4 mm
L - Lunghezza55,5 mm
B - Larghezza Flangia45 mm
J20 mm
MQM 4
l4,5 mm
L138,5 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W142 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Peso3,994 kg
undefined
PRESTAZIONI
C507,49 kN
C1005,94 kN
C08,48 kN
Mx0,174 kN-m
My0,051 kN-m
Mz0,051 kN-m