Torna

LUBER DRIVE KIT 120-HIGH TEMP MP - SNR

LUBER DRIVE KIT 120-HIGH TEMP MP

Soluzione di lubrificazione performante ed ecologica, il lubrificatore automatico "single point" DRIVE è adatto alle applicazioni che richiedono una lubrificazione molto accurata.

Scarica

Scheda tecnica

KitIl kit contiene le seguenti referenze - LUBER DRIVE REFILL 120 HIGH TEMP MP - LUBER DRIVE-UNIT
Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE

Tipo di lubrificante Graisse
Consistenza 2
Olio di base Synthétique
Temperatura max di utilizzo del lubrificante 180 °C
Temperatura min di utilizzo del lubrificante -40 °C
Viscosità a 100°C 12 cst
Viscosità a 40°C 80 cst

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO

Certificazione ATEX Non/No
Capacità 120 cm^3
Diametro 71 mm
Durata di distribuzione 1 à 12 mois
Entrainement Electromécanique
Lunghezza 178 mm
Peso 0,14 kg
Pressione max 6 bar
Temperatura max di utilizzo 60 °C
Temperatura min di utilizzo -10 °C
Tipo di lubrificante High Temp MP