Torna

LUBER DRIVE KIT 120-VIB - SNR

LUBER DRIVE KIT 120-VIB

Soluzione di lubrificazione performante ed ecologica, il lubrificatore automatico "single point" DRIVE è adatto alle applicazioni che richiedono una lubrificazione molto accurata.

Scarica

Scheda tecnica

Lien Manuel Utilisation

Lien Fiche technique lubrifiant

Lien fiche produit

Lien Fiche Technique Détaillée

KitIl kit contiene le seguenti referenze - LUBER DRIVE-UNIT - LUBER DRIVE REFILL 120 VIB
Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Tipo di lubrificanteGrasso
Consistenza2
Olio di baseSemi-sintetico
AddensanteLitio/calcio
Temperatura max di utilizzo del lubrificante140 °C
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-20 °C
Viscosità a 100°C25 cst
Viscosità a 40°C360 cst
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO
Certificazione ATEXNo
Capacità120 cm³
Diametro71 mm
Durata di distribuzioneDa 1 a 12 mesi
Tipo di guidaElettromeccanico
Lunghezza178 mm
Peso0,14 kg
Pressione max6 bar
Temperatura max di utilizzo60 °C
Temperatura min di utilizzo-10 °C
Tipo di lubrificanteVib