Torna

LUBER DRIVE KIT 250-CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE KIT 250-CHAIN OIL

Soluzione di lubrificazione performante ed ecologica, il lubrificatore automatico "single point" DRIVE è adatto alle applicazioni che richiedono una lubrificazione molto accurata.

Scarica

Scheda tecnica

KitIl kit contiene le seguenti referenze - LUBER DRIVE REFILL 250 CHAIN OIL - LUBER DRIVE-UNIT
Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE

Tipo di lubrificante Huile
Olio di base Ester + PAO
Temperatura max di utilizzo del lubrificante 250 °C
Temperatura min di utilizzo del lubrificante -20 °C
Viscosità a 100°C 28 cst
Viscosità a 40°C 320 cst

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO

Certificazione ATEX Non/No
Capacità 250 cm^3
Diametro 71 mm
Durata di distribuzione 1 à 12 mois au mois près
Entrainement Electromécanique
Lunghezza 228 mm
Peso 0,27 kg
Pressione max 6 bar
Temperatura max di utilizzo 60 °C
Temperatura min di utilizzo -10 °C
Tipo di lubrificante Chain Oil