Torna

LUBER DRIVE KIT 250-VIB - SNR

LUBER DRIVE KIT 250-VIB

Soluzione di lubrificazione performante ed ecologica, il lubrificatore automatico "single point" DRIVE è adatto alle applicazioni che richiedono una lubrificazione molto accurata.

Scarica

Scheda tecnica

KitIl kit contiene le seguenti referenze - LUBER DRIVE-UNIT - LUBER DRIVE REFILL 250 VIB
Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE

Tipo di lubrificante Graisse
Consistenza 2
Olio di base Semi-synthétique
Temperatura max di utilizzo del lubrificante 140 °C
Temperatura min di utilizzo del lubrificante -20 °C
Viscosità a 40°C 160 cst

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO

Certificazione ATEX Non/No
Capacità 250 cm^3
Durata di distribuzione 1 à 12 mois au mois près
Entrainement Electrochimique
Lunghezza 215 mm
Peso 0,65 kg
Pressione max 6 bar
Temperatura max di utilizzo 60 °C
Temperatura min di utilizzo -10 °C
Tipo di lubrificante Vib