Drive

LUBER DRIVE KIT 500 CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE KIT 500 CHAIN OIL

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 500cm³.

NTN offre un'unità di controllo del flusso e una gamma di ricariche di grasso da 60, 120, 250 e 500 cm3 per gli ingrassatori a punto singolo DRIVE Booster.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Tipo di lubrificanteOlio
Olio di baseEstere + PAO
Temperatura max di utilizzo del lubrificante250 °C
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-20 °C
Viscosità a 100°C28 cst
Viscosità a 40°C320 cst
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO
Certificazione ATEXNon/No
Capacità500 cm³
Diametro75 mm
Durata di distribuzione1 à 6 mois au mois pres
Tipo di guidaElettromeccanico
Lunghezza324 mm
Peso1,313 kg
Pressione max6 bar
Pression maxi7,5 bar
Temperatura max di utilizzo60 °C
Tipo di lubrificanteChain Oil