DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 500cm³.
NTN offre un'unità di controllo del flusso e una gamma di ricariche di grasso da 60, 120, 250 e 500 cm3 per gli ingrassatori a punto singolo DRIVE Booster.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo di lubrificante | Grasso |
| Consistenza | 2 |
| Olio di base | Minerale paraffinico |
| Addensante | Alluminio complesso |
| Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 120 °C |
| Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -30 °C |
| Viscosità a 100°C | 22 cst |
| Viscosità a 40°C | 195 cst |
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
|---|---|
| Certificazione ATEX | Non/No |
| Capacità | 500 cm³ |
| Diametro | 75 mm |
| Durata di distribuzione | 1 à 6 mois au mois pres |
| Tipo di guida | Elettromeccanico |
| Lunghezza | 324 mm |
| Peso | 1,313 kg |
| Pressione max | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
| Tipo di lubrificante | Food |