Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Drive

LUBER DRIVE KIT 60 VIB - SNR

LUBER DRIVE KIT 60 VIB

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 60cm³.

NTN offre un'unità di controllo del flusso e una gamma di ricariche di grasso da 60, 120, 250 e 500 cm3 per gli ingrassatori a punto singolo DRIVE Booster.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Tipo di lubrificanteGrasso
Consistenza2
Olio di baseSemi-sintetico
AddensanteLitio/calcio
Temperatura max di utilizzo del lubrificante140 °C
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-20 °C
Viscosità a 100°C25 cst
Viscosità a 40°C360 cst
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO
Certificazione ATEXNon/No
Capacità60 cm³
Diametro75 mm
Durata di distribuzione1 à 24 mois au mois pres
Tipo di guidaElettromeccanico
Lunghezza155 mm
Peso565 kg
Pressione max6 bar
Pression maxi7,5 bar
Temperatura max di utilizzo60 °C
Tipo di lubrificanteVib